เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG 1919/10 Clearview
BG 1919/10 Clearview
    Seves Glass Block

    BG 1919/10 Clearview

    BG 1919/10 Clearview is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
    สเปคสินค้า
    • BG 1919/10 Clearview Seves Glassblock - Pavers

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.1

      SOUND INSULATION (dB): 44

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 3,50

      PIECES/M2 (pcs/m²): 21 (joint 30 mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BG_1919_10_Clearview
    • Product familyTechnology-Pavers:mattoni
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BG 1919/10 Clearview
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)