เผยแพร่สินค้าของคุณ
Q19 T MET
Seves Glass Block

Q19 T MET

Pegasus Metallised is an exclusive and innovative glass block made by Seves Glassblock. The unique mirroring of the block’s outer edges produces a silver, optical effect that reduces the perception of gaps between the glass blocks and renders the glass surface even more brilliant and intriguing.

Pegasus Metallised glass blocks are available in a range of diverse glass designs and a rich variety of radiant colors, each inspired by a great artist from the 13th century and Renaissance Era.

The clear glass block, the only one in the Pegasus Metallised collection also available in a smooth glass design, fills space with brilliance and luminosity that can be likened to a minimalist style: simple and pure where the transparency of the glass block and light unite to become protagonists. Ideal for evocative interiors and exteriors, contemporary and high-tech environments.

สเปคสินค้า
  • Q 19 T MET Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.6

    SOUND INSULATION (dB): 39

    FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): ~25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Q19T-MET
  • Product familyDesign Line
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Q19T MET
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (25)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)