เผยแพร่สินค้าของคุณ
Q19 ANGOLARE O
Q19 ANGOLARE O
    Seves Glass Block

    Q19 ANGOLARE O

    Special glass block pieces have been created for those who wish to complete their "all glass" walls without compromising on design and creativity. Pegasus Angular glass blocks provide unique finishing solutions for glass walls, corners and surfaces with a 90° angle. The angular enhances and softens the overall shape and design of the glass block structure with its rounded angle.

    From the classic clear version to a rich chromatic range of 6 pastel shades (blue, aquamarine, green, pink, siena, nordica), the Pegasus glass block facilitates the creation of multi-coloured walls for desired emphasis and decorative effects.

    The wavy glass design plays upon the passage of light, maintaining privacy and creating new geometries with the light reflections. The special internal formation of the glass block filters rays of light, deforming their directions and changing their profiles into mysterious shadows and irregular shapes.

    The transparency of the light reflections through the glass blocks illuminate environments, making them dynamic and stimulating in both day and night time settings.

    สเปคสินค้า
    • Q19 ANGOLARE O Seves Glassblok - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x15,2x8

      WEIGHT (Kg): 1,7

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5 ml

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 6

      N. PIECES/PALLET: 180


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Q19_ANGOLARE_O
    • Product familyDesign Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ANGOLARE O
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)152
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameBlocks
    • UNSPSC code301315
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)