เผยแพร่สินค้าของคุณ
Q19 Doric
Q19 Doric
Q19 Doric
    Seves Glass Block

    Q19 Doric

    Doric is an extremely original glass block. For the first time, in fact, glass design has become three-dimensional showing in relief the motif of the famous columns of the Greek temples. The innovative Dorico block made to measure for the architect Rafael Moneo, is finally available in the size 19x19x8 cm .This solution makes it suitable for use within residential buildings and small spaces, offering the possibility to create visual designs and special effects for any kind of project. In this way, Seves Glassblock has created the most innovative of blocks: a tailor made solution available to everyone. A product that retains the technological and aesthetic quality of the original model, but with the standard dimensions of the traditional range
    สเปคสินค้า
    • Q19 DORIC Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 3,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Q19_Doric
    • Product familyDesign Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Q19 doric
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameBlocks
    • UNSPSC code301315
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)