เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetropieno Rettangolare Americano
Seves Glass Block

Vetropieno Rettangolare Americano

LIMITED AVAILABILITY

Perfect for creative installations and striking accents full of light, Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro Glass Brick combine beauty with fire-rated safety. The Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro is also impact resistant.

สเปคสินค้า
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VetropienoRettangolareAmericano
  • Product familySOLID GLASS BRICKS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VETROPIENO AMERICANO
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2
  • กว้าง (นิ้ว)4
  • ความลึก (นิ้ว)7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • น้ำหนัก5.29
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)