เผยแพร่สินค้าของคุณ
TER CURVO O MET
TER CURVO O MET
TER CURVO O MET
TER CURVO O MET
    Seves Glass Block

    TER CURVO O MET

    To complete the Pegasus Metallised collection, Seves Glassblock created a series of special pieces for those wishing to finish their "all glass" walls without compromising on design, creativity and elegance. These special terminal and angular glass blocks are made with the same technical and aesthetic characteristics that set the Pegasus glass block apart from the rest.

    With its fluid and alluring shape, the Pegasus Metallised Curved Terminal glass block elegantly completes the angular joints of "feathered" walls, increasing the design possibilities and aesthetic value of each project. And all without the use of additional materials (cement, plastic, wood or aluminum) for absolute harmony and easy installation.

    The clear version of the curved terminal block completes the glass structure and adds emphasis to the luminosity and brilliance of light as it hits the transparent glass block.

    สเปคสินค้า
    • TER CURVO O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 1,8

      PIECES/M2 (pcs/m²): -

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ter-curvo-o-met
    • Product familyDesign Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TER CURVO O MET
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)