เผยแพร่สินค้าของคุณ
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
    Seves Glass Block

    VETROPIENO RETTANGOLARE

    Introducing VetroPieno a solid glass block that combines all the appeal of traditional bricks with the transparency and illumination of glass.

    This completely unique design solution can be used in place of traditional bricks to create dramatic interior walls or partitions that maximize the passage of light from room to room — or as a subtle design accents that add a touch of style, character and color.

    Its standard shape and size make it a versatile building element that can be installed horizontally or vertically to achieve desired effects: traditional patterns, continuous surfaces, subtle outlines, or colorful light reflections.

    Unlike the classic glass block, VetroPieno is smaller in both width and height and can be used to obtain thinner glass structures that optimize space and add depth to interiors.

    VetroPieno is available in three colors—nordica, siena and blue—as well as in the clear version.

    สเปคสินค้า
    • Vetropieno Rettangolare Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.5

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x11,7x5,4

      WEIGHT (Kg): 3,6

      PIECES/M2 (pcs/m²): 60

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 300


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VETROPIENO-RETTANGOLARE
    • Product familyDesign Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VETROPIENO RETTANGOLARE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)54
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)117
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)