เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetropieno Quadrato Americano
Seves Glass Block

Vetropieno Quadrato Americano

LIMITED AVAILABILITY
Perfect for creative installations and striking accents, our square Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro Glass Bricks combine beauty with fire-rated safety. The Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro is also impact resistant.

สเปคสินค้า
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Square

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VetropienoQuadratoAmericano
  • Product familySOLID GLASS BRICKS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VETROPIENO AMERICANO
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7
  • กว้าง (นิ้ว)4
  • ความลึก (นิ้ว)2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • น้ำหนัก2.64
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 01 81
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Glass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)