เผยแพร่สินค้าของคุณ
884 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series
Seves Glass Block

884 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Create a beautiful ambiance by using Nubio clear glass block from Seves 4" Premiere™ Series. Its random intersecting patterns create a subtle visual distortion while allowing maximum light transmission.

สเปคสินค้า
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear&Neutro

    Shape Square

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.884Nubio
  • Product familyIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์4 Premiere™ Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8
  • กว้าง (นิ้ว)4
  • ความลึก (นิ้ว)8
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)