เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicom 2

    Sanicom 2 is ideal for use in public or commercial environments. A powerful lifting station that can handle waste water from a sink, washing machine, dishwasher, shower, bath, sink and bidet. The Sanicom 2 is similar to the Sanicom 1 except it features two powerful motors where the second motor is a failsafe back-up to ensure you have continuity of service for your business. It has two inlets and it discharges through 50 mm pipework. It has a working temperature of 35ºC, however it will handle temperatures up to 90ºC for short periods. The Sanicom 2 has a tank capacity of 34.5 litres and the unit operates automatically.  The Sanicom 2 comes with an external hard-wired alarm for additional peace of mind.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sanicom2
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanicom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC010326
    • ชื่อ ETIMSelf-priming horizontal pump