เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicondens Clim Mini S

    The Sanicondens Clim Mini S is a pump designed to lift air conditioning condensate. Its compact size allows it to fit easily into a wall-mounted air conditioner. It is both efficient and quiet (21 dB(A)), with the ability to suction up to 6 meters in height.When the condensate reaches a certain level in the detection unit, the pump automatically activates to suction and drain it.

    สเปคสินค้า
    • Compact solution for discreet installation

      Quiet: only 21 dB(A)

      Safety system: 130°C thermal protector and anti-overflow alarm

      Easy monitoring: transparent base

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sanicondens-clim-mini-s
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanicondens Clim
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)54
    • กว้าง (มิลลิเมตร)33
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม