เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanifloor+ 2
Sanifloor+ 2
Sanifloor+ 2
Sanifloor+ 2
Sanifloor+ 2
    SFA SANIFLO SANITRIT
    Archived

    Sanifloor+ 2

    The Sanifloor + 2 is an ideal pumping solution for vinyl floors within a wet room environment. It is capable of pumping a standard electric or gravity mixer shower. This two part kit contains a shower pump and 4 differing wastes depending on application needed. The Sanifloor + is now wireless making it even easier to install. The pump can be sited up to 3 meters from the gully and up to 300mm above the gully, it discharges through 32 mm pipework. Its clever dual function means it can suck water from the gully and pump the water away up to 3 metres vertically or 30 metres horizontally. It is quieter and more efficient than other products on the market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SanifloorPlus2
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • วัสดุรองPP-MD
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC010326
    • ชื่อ ETIMSelf-priming horizontal pump