เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanifos 110 - waste water

    The Sanifos 110 is an automatic lifting station for residential or industrial waste. It can take waste from a toilet, basin, bath, shower, bidet, washing machine, dishwasher and sink. It is designed to take waste from a single residential dwelling. It has a single macerator pump with float activation method and has robust cutting blades to prevent clogging. The Sanifos 110 has a powerful automatic motor with quiet operation and a 110 litre storage tank. It offers easy handling for installation below ground level. The Sanifos 110 has two inlets that can take up to 110 mm and an additional two inlets that can take up to 50mm, and it discharges through 40 or 50mm pipework An external non return valve and shut off valve are needed for this unit (ean code 3308815077024).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sanifos110
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifos
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC003484
    • ชื่อ ETIMSewer tank