เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanigrease S

    This grease trap can be installed in commercial kitchens producing up to 443 meals/day. It is easily installed as it fits through an existing door: 773 mm wide. It comes with a drain column for the models: SANIGREASE S 680C and SANIGREASE S 1600C. This is a rotation moulded recyclable polyethylene tank with sludge trap. There is an optional alarm available for this unit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SanigreaseS
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanigrease
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • รหัส ETIMEC010271
    • ชื่อ ETIMOil/petrol/grease trap
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)