เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanigrease T

    This grease trap is a small unit: height 48.4 cm and length 48 cm but has a 304L tank. The unit has adjustable feet, making cleaning around the unit easy, has drain valves for quick and easy maintenance and has a lid with a secure seal it is perfect for use in professional kitchens.

    The Sanigrease T 40 is suitable for 1 to 40 place settings.
    The Sanigrease T 60 is suitable for 41 to 60 place settings.
    The Sanigrease T 80 is suitable for 61 to 80 place settings.
    The Sanigrease T100 is suitable for 81 to 100 place settings.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SanigreaseT
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanigrease
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • รหัส ETIMEC010271
    • ชื่อ ETIMOil/petrol/grease trap
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)