เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanipump
Sanipump
Sanipump
Sanipump
Sanipump
Sanipump
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanipump

    The Sanipump is a submersive sump pump for residential or commercial use. It can pump waste from a toilet, basin, bath, shower, bidet, washing machine, dishwasher and sink. It comes in two versions the first is a macerator pump with high performance robust cutting blades to prevent clogging and has powerful motor with quiet operation. The second version is a Vortex version that can pump away waste without the need to macerate. The Sanipump discharges through 40 mm pipework. The Sanifos pump can be used for pumping out flood water from a pit or basement also
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SanipumpGRVX
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanipump
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC010055
    • ชื่อ ETIMSubmersible faeces pump