เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700 is a dedicated high flow rainwater pump up to 48 m3 / h. Available in single-phase or three-phase with a free passage of 50 mm thanks to its powerful two-channel impeller. A version with a seat leg for installation in a manhole as well as drainage kits and accessories are available. When 2 pumps are installed, it is recommended to install a ZPS control box and Aqua XL floats.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SanipumpSLD700
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanipump
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC010055
    • ชื่อ ETIMSubmersible faeces pump