เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanipump ZPG

    Sanipump ZPG 71 est une pompe submersible en fonte pour le pompage des eaux grises et eaux pluviales avec une hauteur de relevage maximale de 31 m et un passage libre de 40 mm. Sanipump ZPG 71 s’installe dans un regard ou une fosse. Tous les accessoires sont disponibles pour une installation au sol ou sur un pied d’assise. Sanipump ZPG 71 est compatible avec les Sanifos 1600/2100/3100 et est disponible en 4 versions : 1 monophasée et 3 triphasées.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SanipumpZPG
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanipump
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC010055
    • ชื่อ ETIMSubmersible faeces pump