เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanishower

    The Sanishower is the ideal solution to install a shower in a new bathroom. Thanks to its versatility, thanks to its 2 low side entrances and its low engagement, it is now possible to install a shower without major work where you want. In addition, its low noise level (46 dB (A)) and aesthetic finish guarantee unparalleled discretion. Finally, the integrated pump can lift water up to 5m vertically and 50m horizontally.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sanishower
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)144
    • กว้าง (มิลลิเมตร)162
    • ความลึก (มิลลิเมตร)309
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC010326
    • ชื่อ ETIMSelf-priming horizontal pump