เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanisub S ZPK

    SANISUB S-ZPK is a portable submersible pump for pumping clear water from cellars, garages and rainwater manholes. Available in two power ratings of 300 and 850 W, they can pump up to 7.5m (30A) or 10m (40A) high with automatic release thanks to the standard float. The S-ZPK versions have a silicon carbide mechanical seal and a 316L STAINLESS STEEL motor housing to drain grey water such as brine water from softeners or salt water (max 15%).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SanisubSZPK
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanisub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC010733
    • ชื่อ ETIMSubmersible wastewater pump