เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicubic 1 SC

    The Sanicubic 1 SC is the ideal lifting solution for black water in collective dwellings such as apartments. This table-top lifting station can lift black water from toilets, bathrooms, kitchens and laundries up to 22m vertically thanks to its pump with a three-phase single-channel impeller. A comfort control unit included in the delivery allows the useful volume to be checked and adjusted.4 versions for every need, three phase is available until 7,5kW
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFA020001
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanicubic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC011009
    • ชื่อ ETIMFaeces pump with standard motor