เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicubic 2 SC

    The Sanicubic 2 SC is the ideal lifting solution for black water in collective housing or public buildings such as buildings, schools or hospitals. This lifting station allows to continuously raise black water from toilets, bathrooms, kitchens and laundries up to 22m vertically thanks to its 2 pumps with single-channel three-phase impeller operating alternately. A comfort control unit included in the delivery allows the useful volume to be checked and adjusted. Finally, its dimensions and inlets can be customised (customised tank possible up to 20,000 litres) and assembly can be carried out directly on site.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFA020002
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanicubic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC011009
    • ชื่อ ETIMFaeces pump with standard motor