เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicubic 1 NM

    The Sanicubic 1 is a robust macerator with 1 vortex pump that has been designed for the discharge of waste from up to two WCs plus multiple grey water producing appliances in busy business environments or larger domestic situations.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFA020003
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanicubic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPP-MD
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC011009
    • ชื่อ ETIMFaeces pump with standard motor