เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicubic 1 GR

    The Sanicubic 1 GR is a lifting station with 1 IP68 certified motor, equipped with a high-performance cutting blade system. The Sanicubic 1 GR is available in 5 versions for 4 high level lifting performances. It has 5 entries to ensure it is possible to raise all wastewater even in the most demanding circumstances. The station comes standard with a remote control box as well as audible and visual alarms.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFA020008-copy
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanicubic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC011009
    • ชื่อ ETIMFaeces pump with standard motor