เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanispeed +

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
    The Sanispeed + is the ideal solution to install a complete and professional kitchen for a restaurant. Suitable for water softener, its 4 inputs allow it to connect the useful equipment of a kitchen. The pump has a low engagement allowing it to remain discreet, particularly thanks to its low noise level (42 dB (A)) and has a flow rate of 100 L/min. Finally, the integrated pump can lift water up to 7m vertically and 70m horizontally.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFA020010
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • วัสดุรองPP-MD
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC010326
    • ชื่อ ETIMSelf-priming horizontal pump