เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duration Home® Interior Latex
Duration Home® Interior Latex
    Sherwin-Williams Paints

    Duration Home® Interior Latex

    Sherwin-Williams

    Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

    Available in matte, satin and semi-gloss finishes, Duration Home features exclusive cross-linking technology that actually repels stains. Plus, it’s easy to apply and goes on smoothly and quickly and offers excellent hide.

    Product Features

    • Most stains wipe clean with water or mild soap
    • No color rub-off and less visible shine after washing
    • Anti-microbial agents inhibit the growth of mold and mildew on the paint surface
    • Ideal for high-traffic residential and commercial spaces
    • Available in matte, satin and semi-gloss sheens plus deep vivid accent colors

    ติดต่อกับ Sherwin-Williams Paints

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sw-001
    • Product familyPaints and Varnishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duration®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES