เผยแพร่สินค้าของคุณ
Intraslim - Back To Wall Pan - Light Wall
Intraslim - Back To Wall Pan - Light Wall
    SIAMP
    Archived

    Intraslim - Back To Wall Pan - Light Wall

    The advantages of INTRASLIM: - Low depth for 100 mm thick walls concealing. - Fast, precise, easy installation. - Quiet inlet valve. - INTRASLIM is CE EN14055 class 1 or 2 certified - Specify and install with the confidence of a 10 year guarantee. - Flush actioning can be using a front flush plate or an offset pneumatic command. - Large choice of elegant and stylish flush plates. FOCUS ON: #LOW DEPTH Its 90mm thickness combined with its wall fixation bracket make that INTRASLIM is the ideal solution for dry wall installation and back to wall pans flushing. #2 FLUSHING TECHNOLOGIES • Mechanical actuation: the most popular actuation solution on the market ensuring simplicity and efficiency. • Pneumatic actuation: offset for disminished people use or for respecting the fi re safety regulation, it offers a great fl exibility of installation position.
    สเปคสินค้า
    • Dry wall & back to wall pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Height from 662to 762 mm, width 510mm, depth 90 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate or pneumatic offset actuations. Includes: fixation accessories, bowl supply connexion, cladding reservation boxes Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - bowl supply connexion - mechanical flush plate or pneumatic command Item n# Description 31903210 INTRASLIM BACK TO WALL & DRY WALL - FRONT COMMAND 31904210 INTRASLIM BACK TO WALL & DRY WALL - REMOTE PNEUMATIC COMMAND
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31-9032-10
    • Product familyConcealed cisterns
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Intraslim
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-18
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)457
    • กว้าง (มิลลิเมตร)510
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationTank
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)