เผยแพร่สินค้าของคุณ
3-sash rectangular turn-tilt/turn/turn-tilt element
SIEGENIA

3-sash rectangular turn-tilt/turn/turn-tilt element

4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)

The SIEGENIA TITAN AF tilt and turn hardware system is suitable for windows made of timber, timber-aluminium, PVC and aluminum with 16 mm hardware groove. Almost all opening types such as rectangular, arched-head, rounded-head, and angled-head windows can be installed as single and double-sash windows. Rectangular windows can be realised with 3 sashes.

The TITAN AF system makes use of all the benefits of the TITAN family, such as solutions for barrier free balcony doors with 0 mm thresholds. Resistance classes up to RC2 are possible without any problems – for all permissible window sizes. 
TITAN AF provides a unique comfort mushroom cam. With its automatic height adjustment and roll function, our comfort mushroom cam continuously slides easily and precisely into the frame part, where it securely interlocks. That’s something only SIEGENIA offers.

สเปคสินค้า
  • ▪▪ 3-sash rectangular windows, up to 80 kg sash weight applicable
    ▪▪ Automatically compensates for clearance tolerances

    ▪▪ Prevents costly and time-consuming complaints


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3-sash_rec_turn_tilt
  • Product familyWindow systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Window systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองZinc
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ฮาร์ดแวร์หน้าต่าง
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_38_20_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow hardware systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 75 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Hardware

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)