เผยแพร่สินค้าของคุณ
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
    Siemon

    10G MAX Patch Panels

    Siemon’s 10G MAX UTP patch panels provide a flexible, modular solution for Smart Building and Data Center networks.

    When used with UTP Z-MAX® and UltraMAX™ hybrid outlets (sold separately), these panels support Category 5e, 6 and 6A

    UTP performance specifications. Each panel features an integrated rear cable manager, allows application‑based color

    identification, and is offered in 1U 24‑port and 2U 48‑port flat or angled configurations.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.10g-max-patch-panels
    • Product familyComputer Network Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Patching
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย