เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fiber Splice Enclosure (FSE)
Siemon

Fiber Splice Enclosure (FSE)

Siemon’s rack mount Fiber Splice Enclosure (FSE) provides storage and protection of fiber splices in individual accessible splice trays. The 5U FSE can be deployed in either 19- or 23-inch equipment racks or cabinets and is ideal for handling the transition of outdoor to indoor cable at the building entrance or for dismounting high fiber count cables to multiple lower fiber count cables. Each splice tray can support up to (12) 12-fiber ribbon splices in protective sleeves or (24) 250/900um single splices, and the enclosure can house up to 12 trays for a maximum of 1,728 ribbon fibers or 288 single splices. The enclosure’s sliding tray pulls out to provide easy access to splices and routing guide.

สเปคสินค้า
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.siemon-fse-5u
  • Product familyComputer Network Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fiber
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8.75
  • กว้าง (นิ้ว)17
  • ความลึก (นิ้ว)15.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย