เผยแพร่สินค้าของคุณ
H3 Awning Window
Sierra Pacific Windows

H3 Awning Window

H3 awning windows are a great choice when you want fresh air from an open window even if it’s raining. Use them alone or combine them beneath a picture window for ventilation. Like all H3 windows, our awnings feature a wood interior, an extra-strong vinyl base frame, and advanced window technology at a surprisingly affordable price.

  • Wood interior for warmth and beauty. Not just a veneer like some windows.
  • Extra-strong 0.078” vinyl base frame for superior rigidity, total protection against rot, and enhanced resistance to air or water leaks. No vinyl components are visible when window is closed.
  • Extra heavy duty 0.055” extruded aluminum cladding. At least twice as thick as competitors’ roll-form cladding.
  • Integral rigid nailing fin for greater structural integrity, improved water barrier and easy installation. Virtually eliminates racking problems.
  • Choose from four innovative brickmould frames. Each uniquely integrates trim for designer styling, while still taking advantage of a nailing fin installation.
  • Standard AAMA 2604 powder coat finish with optional AAMA 2605 finish
  • Protected by our exclusive CoreGuard Plus™, the industry’s best wood protection.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.h3-awning-window
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Awning Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Awning Window

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit