เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elevate Awning Narrow Frame Window
Elevate Awning Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Awning Narrow Frame Window

    This window’s frame-in-frame design is built to fit your unique window opening, allowing for a clean replacement without disturbing the existing interior or exterior trim of your home. The Marvin Elevate® Awning Narrow Frame window is a convenient option for hard to reach areas like over a sink or counter, or when fresh air access is desired in wet weather. A concealed dual-point locking system is easy to engage from lever hardware at the bottom of the window, and style meets durability with a low-maintenance fiberglass exterior and warm wood interior.

    สเปคสินค้า
    • FEATURES OF THE ELEVATE AWNING
      NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 4 feet or widths up to 4 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Dual-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elevate-awning-narrow-frame-window
    • Product familyElevate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFiberglass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Awning Window
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)