เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
sigdal/products/7b132592-119e-4d36-bba8-4855d2524a27
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
ตู้ครัว
Kitchen Corner base cabinet 100cm (110cm) Line (2073100)
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Sigdal Kjøkken
ติดตาม
Kitchen Corner base cabinet 100cm (110cm) Line (2073100)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Corner base cabinet to use with wire half-carousels or LeMans. 100 cm wide cabinet with 50 cm door.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
0172073100
Product family
Line
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Corner base cabinet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2025-03-28
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
704
กว้าง (มิลลิเมตร)
1100
ความลึก (มิลลิเมตร)
565
ลิงค์
ลิงค์
คู่มือการติดตั้ง
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
วีดีโอการใช้งาน
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.sigdal.com/barekraft/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
MDF
วัสดุรอง
MFC board
ออกเเบบโดย
นอร์เวย์
ผลิตโดย
นอร์เวย์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
36.3
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - ตู้ครัว
IFC classification
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
พื้นที่การขาย
ยุโรป
นอร์เวย์
สินค้าใกล้เคียง
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
ดาวน์โหลด
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
ดาวน์โหลด
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
ดาวน์โหลด
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
ดาวน์โหลด
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
ดาวน์โหลด
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
ดาวน์โหลด