เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)
Sigdal Kjøkken

Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
สเปคสินค้า
  • Tall cabinet with 1 high and 3 low internal drawers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0178441050
  • Product familyLine
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tall cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2112
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)565
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองMFC board
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)73.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (21)