เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)
Sigdal Kjøkken

Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
สเปคสินค้า
  • Base cabinet with 2 shelves.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0182120030
  • Product familyUno
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)704
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)565
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองMFC board
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)