เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)
Sigdal Kjøkken

Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
สเปคสินค้า
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves. With 2 doors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0185012060
  • Product familyUno
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)864
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองMFC board
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.94
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)