เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips eW Graze EC Powercore
Philips eW Graze EC Powercore
Philips eW Graze EC Powercore
Philips eW Graze EC Powercore
    Signify Thailand

    Philips eW Graze EC Powercore

    Cost-effective exterior linear grazing luminaire with single temperature white light.
    eW Graze EC Powercore is a cost-effective high-performance, exterior linear luminaire designed to highlight architectural features ranging from surface textures and molding details to archways and windows. Graze Essential White luminaries offer a single channel of white light. Available in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, and 5500 K. Multiple luminaire lengths, beam angles, output levels, and power consumption levels support a large range of façade or surface illumination application. Low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage operation make Graze luminaires easy to install and operate.

    สเปคสินค้า
    • Beam Angle: 90° x 90° Lumens per foot: 178 to 259 Efficacy: 43.2 to 61.2 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5500 K Applications: Wall Grazing, Wall Washing Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Extruded anodized aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, C-Tick
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_eW_Graze_EC_Powercore
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟเชิงเส้นภายนอก
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)