เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
    Signify Thailand

    Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue

    Exterior compact linear grazing luminaire with intelligent white and color light
    Graze Compact is a high-performance, exterior linear luminaire designed to highlight architectural features like molding details, archways and windows up to two stories high. Graze Compact IntelliHue utilizes Color Kinetics IntelliHue technology to produce millions of saturated colors, pastels, and high-quality white light, in the same precisely controllable luminaire. Multiple luminaire lengths and beam angles support a large range of façade or surface illumination applications. The brand new low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage make Graze Compact luminaires easy to install and operate.

    สเปคสินค้า
    • Beam Angles: 10° x 60°, 30° x 60°, 60° x 60°, 100° x 100° Lumens per foot: 199 to 519 Efficacy: 47.1 to 64 Applications: Wall Grazing, Wall Washing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Extruded anodized aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, PSE, CE, CQC, RCM, EAC, BIS, UA Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_Graze_Compact_Powercore_IntelliHue
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟเชิงเส้นภายนอก
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย