เผยแพร่สินค้าของคุณ
101 LED Sconce
101 LED Sconce
    Signify

    101 LED Sconce

    Gardco 101 LED trapezoidal wedge high performance sconce luminaires are designed to integrate naturally to wall surfaces. 101 LED luminaires are available with three (3) different distribution patterns, providing full cutoff performance (in the normal downlight position) and featuring LED arrays. Luminaires provide performance excellence and advanced Gardco LED thermal management technology. High performance Class 1 LED systems offer potential energy savings of 50 % or more compared to HID systems. 101 LED luminaires are also available with Automatic Profile Dimming, increasing savings by an additional 33%. Now available with motion response and emergency battery pack offering.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Uses up to 50% less energy than HID
      • Uniform distribution free of hot spots, streaks or striations
      • Maintains long LED life
      • Classic Form
      • Controls glare and light trespass
      Product Features:
      • Advanced Class 1 LED array system
      • IP66 rated optics
      • Die-cast ribbed back plate dissipates heat from electrical components
      • Polyester powdercoat finish
      • Meet zero uplight criteria
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.101_LED_Sconce
    • Product familyGardco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Facade lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)