เผยแพร่สินค้าของคุณ
121 LED Sconce G4
121 LED Sconce G4
    Signify

    121 LED Sconce G4

    Gardco LED wall sconce 121 offers distinction through its styling, powerful optical design, array of distributions, and impressive selection of control possibilities. Designed to add an element of style to your application by pairing straight lines with rounded edges, 121 will complement a wide assortment of architectural styles and designs, while delivering high light levels and functional distributions. 121 sconces are available in Type 2, 3, and 4 distributions, and provide output of up to 12,400 lumens. Energy saving control options help to increase energy savings. Emergency Battery Backup option available for path-of-egress and is integral to the luminaire.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Energy saving LEDs provide up to 140 LPW efficacy
      • Energy saving control options, such as motion response and wireless controls
      • Emergency battery back up available to provide path-of-egress illumination
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output ranging from 2,600 to 12,400 lumens
      • Three distribution patterns available in Type 2, 3, 4
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.121_LED_Sconce_G4
    • Product familyGardco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Facade lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)