เผยแพร่สินค้าของคุณ
161 LED Sconce
Signify

161 LED Sconce

The Gardco LED Wall Sconce 161 is an enlarged and enhanced version of the 121, providing performance capability up to that of a 400W metal halide wall sconce, while using considerably less energy. Designed for mounting heights from 15 to 20 feet, the 161 offers exceptional performance, allowing a reduction in the total pole requirements on a site. The styling of the 161 also complements the PureForm site luminaires. The sloped surface ribs of its die cast aluminum housing create a distinctly unique aesthetic element, while performing important functions in the Gardco thermal management system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.161_LED_Sconce
  • Product familyGardco
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Facade lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)