เผยแพร่สินค้าของคุณ
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
    Signify

    55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    The Chloride 55 Line LED exit sign specification grade die cast aluminum family of commercial exit signs offer low profiles with even illumination of letter and greater aesthetic appeal.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Excellent uniform letter illumination
      • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
      Product Features:
      • UL listed for damp location
      • Available in matte black housing with brushed aluminum face, black, or white with a powder coat paint finish
      • All signs provided with shallow canopy for ceiling and end installations
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.55_Series_Die_Cast_Aluminum_LED_Exit_Sign
    • Product familyChloride
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Exit emergency
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)