เผยแพร่สินค้าของคุณ
942 Step Light LED
942 Step Light LED
    Signify

    942 Step Light LED

    The Gardco 942L recessed aisle lights are architecturally styled luminaires precisely constructed of die cast aluminum, providing light with high performance, long life LED systems. Retrofit kits are also available, making it possible to update installations of classic 942 Gardco fluorescent and HID step lights to LED without the need to replace the back housing. A field adjustable junction box enhances design flexibility. Self-compensating silicone gasketing completely excludes moisture, insects and contaminants. A choice of three (3) architecturally designed faceplates allows for a variety of applications.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Uses up to 50% less energy than HID and fluorescent alternatives
      • Provides added corrosion resistance
      • Low-glare illumination
      • Quick installation and maintenance
      • Eliminates potential for misapplication
      Product Features:
      • Utilizes an advanced high output LED array
      • Sealed and gasketed
      • TGIC polyester powdercoat finish
      • Available for installation in all types of wall construction
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.942_Step_Light_LED
    • Product familyGardco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Landscape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)