เผยแพร่สินค้าของคุณ
BloomBox
Signify

BloomBox

BloomBox brings the next generation of Ledalite's Luminous Environmental Design Approach to life with high efficacy, low glare, modular optics, and sustainability benefits that offer illumination without compromise.
สเปคสินค้า
  • Product Benefits:
    • High efficacy
    • Low glare
    • Wide row spacing
    • Long lifetime
    • Replaceable light modules
    Product Features:
    • High efficacy of between 166 and 171 lumens per watt
    • Less than or equal to 19 UGR across all configurations
    • Up to 14' x 14' OC spacing
    • Available with Interact Standalone and Gateway offerings
    • Operates at lower temperatures than typical luminaries extending the product lifetime
    • Ultra thin profile measuring only 2.18" at its highest point.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BloomBox
  • Product familyLedalite
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)