เผยแพร่สินค้าของคุณ
BoldFlood LED Track Heads
BoldFlood LED Track Heads
    Signify

    BoldFlood LED Track Heads

    BoldFlood is a unique offering allowing for the best in flood and wall wash performance without giving up on efficacy. Designed for energy savers looking to maintain high quality performance and rich color saturation from an aesthetic track luminare. It is available in 2000lm and 4000lm with industry leading price per foot value and overall efficacy. Perfect for illuminating any retail wall display or wall application with even brilliant light.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Industry leading efficacy especially at 2000lm 90CRI/3000K without giving up on performance
      • Competitor adapters in 2 week lead time
      Product Features:
      • 90 CRI with multiple color temperature choices for rich, saturated colors
      • Allows for 350° horizontal and vertical rotation of 90°
      • Multiple track adapters available - Lightolier, Juno and Halo
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BoldFlood_LED
    • Product familyLightolier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)