เผยแพร่สินค้าของคุณ
Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents
Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents

    Calculite 2" recessed features a discrete small aperture visual profile without compromise to options and features needed to fully accentuate application space.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • 2" small aperture fully compliments larger apertures in the Calculite recessed family
      Product Features:
      • Up to 1500lm
      • Downlight, adjustable accent, and lensed wall wash recessed types
      • 90CRI properly renders objects in the space
      • Adjustable accent with 40° vertical aiming and lock
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Calculite_LED_2_Square_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • Product familyLightolier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Downlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture