เผยแพร่สินค้าของคุณ
CareWell eco LED
Signify

CareWell eco LED

The Day-Brite / CFI CareWell LED eco bed light is a value oriented solution for resident apartments within assisted living facilities. Dual lamp compartments deliver ambient and reading illumination while eliminating debilitating direct glare. May be used for both headwall and footwall installations with an option for one compartment to be shielded.
สเปคสินค้า
  • Product Benefits:
    • CareWell eco is an economical over bed light option
    • Flexible aesthetics with shrouds by others
    • Simple installation with electrical mounting base and optical shroud
    Product Features:
    • Options for uplight and downlight
    • Controllable uplight and downlight options
    • Optional bedside control switch
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CareWell-eco-LED
  • Product familyAlkco
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bed lights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)