เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coffaire
Coffaire
    Signify

    Coffaire

    Coffaire adds a new dimension to LED recessed direct/indirect perforated basket luminaires. Coffaire combines a perforated mesh lamp shield with a white acrylic overlay in an indirect cove to create an aesthetically pleasing direct/indirect luminaire.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Minimized penetration of dust and insects
      • Can be continuous row mounted
      • Air return options
      Product Features:
      • Separate impact resistant acrylic top refractors enclose LED compartment
      • Same fixture fits both G and T ceiling types
      • High efficiency LEDs have 50,000 hour rated life at L70
      • Suitable for damp locations
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Coffaire_LED
    • Product familyDay-Brite CFI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)