เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUL7 Path Light
CUL7 Path Light
    Signify

    CUL7 Path Light

    Hadco’s CUL family of path lights are low voltage landscape luminaires offering a distinctive appearance to any outdoor application. The fixtures are hand crafted with a spun solid copper roof with copper stem. Optics includes a reflective white powdercoat on underside of roof with frosted tempered glass lens. Sources include standard low voltage lamps and LED that offers 50,000 hours of operating life, has a CCT of 3,000K or 4,000K and a CRI of 80.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Natural aging color
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Solid copper housing
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP67 rated
      • Available with conventional and LED technology
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CUL7_Path_Light
    • Product familyHadco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Landscape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)