เผยแพร่สินค้าของคุณ
FlexScape Accent BL9
FlexScape Accent BL9
    Signify

    FlexScape Accent BL9

    Hadco FlexScape LED accent luminaire BL9 brings landscape lighting to the next level. Designed for optimal LED performance, it provides the lighting professional with countless low-voltage options. The luminaire’s rugged die-cast aluminum housing features low-energy outdoor lighting. Convenient beam adjustability makes for easy on-site lighting effect changes. The lockable aiming is well- suited for accenting objects, textures, walls, trees, etc. This all-weather luminaire comes with 100% molded silicone gaskets.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Ultimate design flexibility
      • Ability to change light outputs in the field as needs change
      • Ensures lasting durability
      • 50,000 hour lifetime
      • Timeless modern look complements any landscape
      Product Features:
      • Zoomable LED optics
      • Adjustable light output
      • Rugged Construction
      • Effective thermal management
      • Sleek design
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FlexScape_Accent_BL9
    • Product familyHadco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Landscape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)